Shows 12 product(s)
Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 4, Průtok [l/min] [Max]: 15, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: NPT
Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 0.5, Průtok [l/min] [Max]: 2, Provozní tlak [barg] [Max]: 80, Provozní tlak [psig] [Max]: 1150, Standard připojení: BSP, Vstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in
Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 4, Průtok [l/min] [Max]: 15, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 2 E 3/2 NC-NO, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 0.5, Průtok [l/min] [Max]: 2, Provozní tlak [barg] [Max]: 80, Provozní tlak [psig] [Max]: 1150, Standard připojení: NPT, Vstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/4 in
Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NC, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 4, Průtok [l/min] [Max]: 15, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 15 EC NC-NO, Industrial
Průtok [gpm] [Max]: 4, Průtok [l/min] [Max]: 15, Provozní tlak [barg] [Max]: 140, Provozní tlak [psig] [Max]: 2000, Standard připojení: Cetop 3