Solenoid operated valves, VDHT B5 3/4-1/2 NC, Industrial

180L0091

Průtok [gpm] [Max]: 16, Průtok [l/min] [Max]: 60, Provozní tlak [barg] [Max]: 160, Provozní tlak [psig] [Max]: 2400, Standard připojení: BSP, Vstup - rozměr připojení [in]: 3/4, Výstup - rozměr připojení [in]: 1/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 9 Kilogram
Čistá hmotnost 8.95 Kilogram
Objem 12.282 Liter
EAN 5715162674055

 

Aplikace Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT B5 3/4 -1/2 NC BSP
Funkce NC
Označení typu VDHT B5 3/4-1/2 NC
Popis produktu Solenoid operated valves
Produktová skupina Valve
Provozní tlak [barg] [Max] 160 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 2400 psig
Průtok [gpm] [Max] 16 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 60 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 90 °C
Píst - průměr Ø [mm] 18 mm
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Standard připojení BSP
Teplota média [°F] [max.] 194 °F
Typ VDHT 2/2
Vstup - rozměr připojení [in] 3/4
Výstup - rozměr připojení [in] 1/2

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality