Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NO, Industrial

180L0095

Průtok [gpm] [Max]: 16.000, Průtok [l/min] [Max]: 60.00, Provozní tlak [barg] [Max]: 160, Provozní tlak [psig] [Max]: 2400, Standard připojení: BSP

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.122 Kilogram
Čistá hmotnost 1.11 Kilogram
Objem 1.6 Liter
EAN 5715162673492

 

Aplikace Industrial
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 1/2 E NO BSP
Funkce NO
Materiál těla AISI 304
Materiál těsnění FKM
Nabídka dílů - název VDHT
Označení typu VDHT 1/2 E NO
Popis produktu Solenoid operated valves
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Valve
Provoz Ovládaný pilotním ventilem
Provozní tlak [barg] [Max] 160 barg
Provozní tlak [barg] [Min] 4 barg
Provozní tlak [psig] [Max] 2400 psig
Provozní tlak [psig] [Min] 51 psig
Průtok [gpm] [Max] 16 gal/min
Průtok [gpm] [Min] 0 gal/min
Průtok [l/min] [Max] 60 l/min
Průtok [l/min] [Min] 0 l/min
Průtoková teplota [°C] [max.] 90 °C
Průtoková teplota [°C] [min.] 2 °C
Píst - průměr Ø [mm] 18 mm
Schválení UL
Servisovatelný Ano
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Směr Přímý
Standard připojení BSP
Teplota média [°F] [max.] 194 °F
Teplota média [°F] [min.] 36 °F
Typ VDHT 2/2
Typ materiálu Neutrální média
Typ připojení Závit
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Velikost pohonu [mm] 13.5 mm
Vstup - rozměr připojení [in] 1/2 in
Výstup - rozměr připojení [in] 1/2 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality