Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 1/2, 4 m³/h, FKM

042U4615

Doporučení pro média: Oil,Comp.Air,Vacuum, Schválení: c UL us, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.42 Kilogram
Čistá hmotnost 0.399 Kilogram
Objem 0.338 Cubic decimeter
EAN 5715162492215

 

Application Otevřený
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0.3 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 4.35 psi
Doporučení pro média Oil,Comp.Air,Vacuum
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 4.6 gal/min
Kv - hodnota [m³/h] 4 m³/h
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Materiál těsnění FKM
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. teplota okolí [°C] 50 °C
Max. teplota okolí [°F] 122 °F
Max. zkušební tlak [bar] 15 bar
Max. zkušební tlak [psig] 217.5 psig
Množství na formát balení 15 pc
Nabídka dílů- název EV220S
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV220S 14
Pohon S
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz Ovládání servopohonem (membrána)
Předp. čas otevření, voda [ms] 100 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 400 ms
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Příslušenství elektromagnetického ventilu
Schválení c UL us
SCIP dossier no. 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product name EV220S
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr proudu Jednosměrný průtok
Specifikační klíč EV220S 14 G 12F NC000
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -22 °F
Typ EV220S
Typ pohonu[mm] 9 mm
Typ připojení G
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Velikost pohonu 9 mm upínací S
Velikost připojení [palce] 1/2
Velikostpohonu [in] 0.35 in
Velikosttrysky [mm] 14 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 5/8 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality