Elektromagnetický ventil, EV220S, Funkce: NC, G, 1/4, 1.6 m³/h, EPDM

042U4608

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: c UL us; WRAS, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Ovládání servopohonem (membrána), Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.3 Kilogram
Čistá hmotnost 0.161 Kilogram
Objem 0.338 Cubic decimeter
EAN 5715162301388

 

Application Otevřený
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0.2 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 2.9 psi
Doporučení pro média Water & Brine
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 1.85 gal/min
Kv - hodnota [m³/h] 1.6 m³/h
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Materiál těsnění EPDM
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. teplota okolí [°C] 50 °C
Max. teplota okolí [°F] 122 °F
Max. zkušební tlak [bar] 15 bar
Max. zkušební tlak [psig] 217.5 psig
Množství na formát balení 15 pc
Nabídka dílů- název EV220S
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV220S 10
Pohon S
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz Ovládání servopohonem (membrána)
Předp. čas otevření, voda [ms] 50 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 300 ms
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Příslušenství elektromagnetického ventilu
Schválení WRAS
c UL us
SCIP dossier no. 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product name EV220S
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr proudu Jednosměrný průtok
Specifikační klíč EV220S 10B G 14E NC000
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 100 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -22 °F
Typ EV220S
Typ pohonu[mm] 9 mm
Typ připojení G
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Velikost pohonu 9 mm upínací S
Velikost připojení [palce] 1/4
Velikostpohonu [in] 0.35 in
Velikosttrysky [mm] 10 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 1/4 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality