Válvula solenoide, EV220S, Función: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

042U4614

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: c UL us; WRAS, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Product details

Brutto hmotnost 0.417 Kilogram
Čistá hmotnost 0.202 Kilogram
Objem 0.338 Liter
EAN 5702428653657

 

Actuator size 9 mm clip-on S
Actuator size [in] 0.35 in
Actuator system [mm] 9 mm
Ambient temperature max. [°C] 50 °C
Ambient temperature max. [°F] 122 °F
Application Open
China RoHS compliance Out of scope
Connection size [in] 1/2
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 4.6 gal/min
Differential pressure [bar] [max] 10 bar
Differential pressure [bar] [min] 0.3 bar
Differential pressure [psi] [max] 145 psi
Differential pressure [psi] [min] 4.35 psi
Dodatki Solenoid valve accessories
Doporučení pro média Water & Brine
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kv value [m³/h] 4 m³/h
Maks. delovni tlak [psig] 145 psig
Maksimalni testni tlak [bar] 15 bar
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. test pressure [psig] 217.5 psig
Medium temperature range [°C] [max] 100 °C
Medium temperature range [°C] [min] -30 °C
Medium temperature range [°F] [max] 212 °F
Medium temperature range [°F] [min] -22 °F
Nabídka dílů- název EV220S
Number of ways 2/2
Orifice size [mm] 14 mm
Orifice size fraction [in] 5/8 in
Označení typu EV220S 14
Pohon S
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid valve
Provoz Ovládání servopohonem (membrána)
Předp. čas otevření, voda [ms] 100 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 400 ms
Připojení vnitřní/vnější Notranji
Quantity per packing format 15 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Schválení WRAS
c UL us
SCIP dossier no. 5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product name EV220S
Seal Material EPDM
Servisovatelný Ne
Skupina kapaliny 1
Směr proudu Jednosměrný průtok
Specification key EV220S 14 G 12E NC000
Standard připojení ISO 228-1
Typ připojení G
Type EV220S
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality