Shows 215 product(s)

017-150066

Termostat, RT101

Rozsah teploty [°C]: 25 - 90, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP66

017-500366

Termostat, RT101

Rozsah teploty [°C]: 25 - 90, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP66

017-500466

Termostat, RT101

Rozsah teploty [°C]: 25 - 90, Funkce odblokování: Manuální max., Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP54

017-500566

Termostat, RT101

Rozsah teploty [°C]: 25 - 90, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP66

017-500666

Termostat, RT101

Rozsah teploty [°C]: 25 - 90, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 3000, Hodnoceníkrytí IP: IP66

017-500866

Termostat, RT2

Rozsah teploty [°C]: -25 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP66

017-501466

Termostat, RT3

Rozsah teploty [°C]: -25 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP66

017-501666

Termostat, RT3

Rozsah teploty [°C]: -25 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 5000, Hodnoceníkrytí IP: IP66

017-501766

Termostat, RT3

Rozsah teploty [°C]: -25 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 8000, Hodnoceníkrytí IP: IP66

017-502266

Termostat, RT101

Rozsah teploty [°C]: 25 - 90, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 5000, Hodnoceníkrytí IP: IP66

Zobrazit: