Zobrazit více
MBC

Shows 30 product(s)

061B800266

Termostat, MBC 8100

Rozsah teploty [°C]: 20 - 60, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pevný senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP65

061B800366

Termostat, MBC 8100

Rozsah teploty [°C]: 50 - 100, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pevný senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP65

061B800466

Termostat, MBC 8100

Rozsah teploty [°C]: 70 - 120, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pevný senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP65

061B800566

Termostat, MBC 8100

Rozsah teploty [°C]: 60 - 150, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pevný senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP65

061B800866

Termostat, MBC 8100

Rozsah teploty [°C]: 70 - 120, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pevný senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP65

061B808966

Termostat, MBC 8100

Rozsah teploty [°C]: 60 - 150, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pevný senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP65

061B810166

Termostat, MBC 8100

Rozsah teploty [°C]: -10 - 30, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP65

061B810266

Termostat, MBC 8100

Rozsah teploty [°C]: 20 - 60, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP65

061B810366

Termostat, MBC 8100

Rozsah teploty [°C]: 50 - 100, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP65

061B810466

Termostat, MBC 8100

Rozsah teploty [°C]: 70 - 120, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP65

Zobrazit: