Termostat, RT101

017-500666

Rozsah teploty [°C]: 25 - 90, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 3000, Hodnoceníkrytí IP: IP66

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.996 Kilogram
Čistá hmotnost 0.854 Kilogram
Objem 2.685 Liter
EAN 5702423119479

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Max] 20 °C
Dif. při nastavení max. rozsahu [°C] [Min] 3.5 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Max] 10 °C
Dif. při nastavení min. rozsahu [°C] [Min] 2.4 °C
Délka jímky min. [mm] 112 mm
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EN 60947 elektrické vlastnosti Izolace: 400 V
Stupeň znečištění: 3
Jmenovité impulzní napětí: 4 kV
Ochrana proti zkratu, pojistka: 10 A
EN 60947 vlastnosti spojů Ohebný kabel, ochranné kroužky: 0,2-1,5 mm2
Ohebný kabel, bez ochranných kroužků: 0,2-2,5 mm2
Plný/spletený: 0,2-2,5 mm2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Multi balení
Funkce kontaktů SPDT
Funkce odblokování Auto
Hodnoceníkrytí IP IP66
Kap. - délka trubice, část [in] 118 1/8 in
Kapilární trubice [mm] 3000 mm
Kontakty AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Maximální teplota snímače [°C] 300 °C
Maximální teplota snímače [°F] 572 °F
Minimální délka pouzdra na čidlo [palce] 4 13/32 in
Množství na formát balení 15 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-4/-5
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Název produktu Termostat
Popis produktu Termostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Připojovací rozměr elektrického připojení 2xPg 13.5
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Rozměr senzoru (Ř x L) [in] 3/8 x 3 1/8 in
Rozměr senzoru (Ř x L) [mm] 9.5 x 80 mm
Rozsah teploty [°C] [max.] 90 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] 25 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -50 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -58 °F
Schválení BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
NKK
PZH
RMRS
RoHS
RoHS Čína
TYSK
SCIP dossier no. c4c20ce6-4a07-4caa-9394-1e7d8b13ffec
Servisovatelný Systémy kontaktů
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah [°F] [Max] 194 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] 77 °F
Typ RT101
Typ diferenciálu Nastavitelný
Typ náplně Adsorpce
Typ senzoru Dálková žárovka

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality