Zobrazit více
KPS

Shows 43 product(s)

060L310066

Termostat, KPS77

Rozsah teploty [°C]: 20 - 60, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Pevný senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP67

060L310166

Termostat, KPS77

Rozsah teploty [°C]: 20 - 60, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP67

060L310266

Termostat, KPS77

Rozsah teploty [°C]: 20 - 60, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP67

060L310366

Termostat, KPS79

Rozsah teploty [°C]: 50 - 100, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Pevný senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP67

060L310466

Termostat, KPS79

Rozsah teploty [°C]: 50 - 100, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP67

060L310566

Termostat, KPS79

Rozsah teploty [°C]: 50 - 100, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP67

060L310666

Termostat, KPS81

Rozsah teploty [°C]: 60 - 150, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP67

060L310766

Termostat, KPS81

Rozsah teploty [°C]: 60 - 150, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP67

060L310866

Termostat, KPS83

Rozsah teploty [°C]: 100 - 200, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP67

060L310966

Termostat, KPS83

Rozsah teploty [°C]: 100 - 200, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Typ senzoru: Dálková žárovka, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP67

Zobrazit: