KP pressure switches play a crucial role in safeguarding refrigeration systems by preventing excessively high discharge pressures, low suction pressures, and controlling the start/stop functions of compressors. Additionally, they efficiently operate air-cooled condenser fans. With their excellent electro-mechanical functionality, KP switches deliver accurate and reliable performance. Featuring a single-pole switch changeover (SPDT), they can directly control single-phase AC motors up to 2 kW, making them a dependable choice for diverse refrigeration applications.
Shows 58 product(s)
Termostat, KP61
Rozsah teploty [°C]: -30 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Senzor kapiláry, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP30
Termostat, KP61
Rozsah teploty [°C]: -30 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Senzor kapiláry, Kapilární trubice [mm]: 5000, Hodnoceníkrytí IP: IP30
Termostat, KP61
Rozsah teploty [°C]: -30 - 13, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková vzduchová spirála, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP30
Termostat, KP61
Rozsah teploty [°C]: -30 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková vzduchová spirála, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP30
Termostat, KP61
Rozsah teploty [°C]: -30 - 15, Funkce odblokování: Manuální min., Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Senzor kapiláry, Kapilární trubice [mm]: 5000, Hodnoceníkrytí IP: IP30
Termostat, KP61
Rozsah teploty [°C]: -30 - 15, Funkce odblokování: Manuální min., Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková vzduchová spirála, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP30
Termostat, KP62
Rozsah teploty [°C]: -30 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pokojový senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP30
Termostat, KP63
Rozsah teploty [°C]: -50 - 10, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Senzor kapiláry, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP30
Termostat, KP63
Rozsah teploty [°C]: -50 - 10, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Dálková vzduchová spirála, Kapilární trubice [mm]: 2000, Hodnoceníkrytí IP: IP30
Termostat, KP62
Rozsah teploty [°C]: -30 - 15, Funkce odblokování: Auto, Funkce kontaktů: SPDT, Typ senzoru: Pokojový senzor, Hodnoceníkrytí IP: IP30