An electronic pressure switch offers a multitude of advantages in comparison to a mechanical pressure switch.These advantages include greater accuracy, freedom from contact wear out, excellent long-term stability, simpler operation and a high number of switching cycles, and many more.
Shows 296 product(s)
Presostat, RT200
Regul.rozsah [bar] Pe: 0.2 - 6, Dif. [bar]: 0.25 - 1.2, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22
Presostat, RT116
Regul.rozsah [bar] Pe: 1 - 10, Dif. [bar]: 0.33 - 1.3, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22
Presostat, RT112
Regul.rozsah [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Dif. [bar]: 0.07 - 0.16, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 7
Presostat, RT116
Regul.rozsah [bar] Pe: 1 - 10, Dif. [bar]: 0.33 - 1.3, Funkce kontaktů: SPDT pozlacený, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22
Presostat, RT121
Regul.rozsah [bar] Pe: -1 - 0, Dif. [bar]: 0.09 - 0.4, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 7
Presostat, RT5
Regul.rozsah [bar] Pe: 4 - 17, Dif. [bar]: 1.2 - 4, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22
Presostat, RT110
Regul.rozsah [bar] Pe: 0.2 - 3, Dif. [bar]: 0.08 - 0.25, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 7
Presostat, RT112
Regul.rozsah [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Dif. [bar]: 0.07 - 0.16, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 7
Presostat, RT116
Regul.rozsah [bar] Pe: 1 - 10, Dif. [bar]: 0.33 - 1.3, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 22
Presostat, RT121
Regul.rozsah [bar] Pe: -1 - 0, Dif. [bar]: 0.09 - 0.4, Funkce kontaktů: SPDT, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 3/8, Tlak na čepovém/matkovém připojení: Vnitřní, Hodnoceníkrytí IP: IP66, Max. provozní tlak [bar]: 7