Danfoss program of inclinometer sensors are developed to ensure a robust and high-performance solution for applications such as agricultural- and construction machines, as well as material handling equipments. These sensors are typically used in safety applications in order to keep the inclination of a machine, or just a part of it, a safety zone for working people, under control.
Shows 7 product(s)
Sklonový snímač polohy, DST X710, 180 °
Elektrické připojení: AMP SuperSeal, Typ osy: Jednotlivý, Specifikační klíč: AV360000HC10 0033X00
Sklonový snímač polohy, DST X710, 85 °
Elektrické připojení: AMP SuperSeal, Typ osy: Duální, Specifikační klíč: AO085000HC10 0033X00
Sklonový snímač polohy, DST X720, 180 °
Elektrické připojení: M12 x 1, Typ osy: Jednotlivý, Specifikační klíč: MVS360000HC10 0033X00
Sklonový snímač polohy, DST X720, 180 °
Elektrické připojení: M12 x 1, Typ osy: Jednotlivý, Specifikační klíč: MVR360360HC10 0033X00
Sklonový snímač polohy, DST X720, 85 °
Elektrické připojení: M12 x 1, Typ osy: Duální, Specifikační klíč: MOS085000HC10 0033X00
Sklonový snímač polohy, DST X720, 85 °
Elektrické připojení: M12 x 1, Typ osy: Duální, Specifikační klíč: MOR085085HC10 0033X00
Sklonový snímač polohy, DST X730, 85 °
Elektrické připojení: M12 x 1, Typ osy: Duální, Specifikační klíč: MOS085000HC10 0033X00