Sklonový snímač polohy, DST X710, 85 °

098G2501

Elektrické připojení: AMP SuperSeal, Typ osy: Duální, Specifikační klíč: AO085000HC10 0033X00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.059 Kilogram
Čistá hmotnost 0.036 Kilogram
Objem 0.253 Liter
EAN 5702428647076

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektrické připojení AMP SuperSeal
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Množství na formát balení 20 pc
Norma pro elektrické připojení 282108-1
Název produktu Sklonový snímač polohy
Produktová skupina Sensors
Připojovací rozměr elektrického připojení 6 pin
Příslušenství NE
Rozsah měření 1 [°] 85 °
SCIP dossier no. 51398af9-5779-4efb-84eb-6744fc3c0ad7
SCIP dossier product name GIB
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikační klíč AO085000HC10 0033X00
Supply voltage [V] DC [max] 36 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Typ DST X710
Typ osy Duální
Výstupní signál CAN-open

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality