AME 685-1, Napájecí napětí [V] AC: 24, 32 mm

082H5013

AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL certifikovaný pohon s modulačním řízením pro AB-QM DN 200-250

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.64 Kilogram
Čistá hmotnost 5.79 Kilogram
Objem 27.83 Liter
EAN 5710104095288

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL certifikovaný pohon s modulačním řízením pro AB-QM DN 200-250
Kompatibilita s dimenzí AB-QM 8-10”
DN 200-250
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Produktová skupina Gear actuators
Schvalovací norma UL 60730
Typ AME 685-1
Typ řídicího signálu Modulační/3bodový
Třída ochrany IP IP54
Vstupní řídicí signál Y [mA] 0(4) - 20 mA
Vstupní řídicí signál Y [V] 0(2) - 10 V
Včetně kabelu Ne
Zdvih [mm] 32 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality