Shows 15 product(s)
Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 12
Velikost přípojky [mm]: 12, Typ vstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 12.00, Typ výstupního připojení: Flérový, 0.2 bar - 6 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.68, Max. provozní tlak [bar]: 28
Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 15
Velikost přípojky [mm]: 16, Typ vstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 16.00, Typ výstupního připojení: Flérový, 0.2 bar - 6 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 1.25, Max. provozní tlak [bar]: 28
Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 12
Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.68, Max. provozní tlak [bar]: 28
Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 22
Velikost přípojky [mm]: 22, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 22.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 1.85, Max. provozní tlak [bar]: 28
Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 12
Velikost přípojky [mm]: 12, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 12.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.68, Max. provozní tlak [bar]: 28
Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 15
Velikost přípojky [mm]: 16, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 16.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 1.25, Max. provozní tlak [bar]: 28
Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 22
Velikost přípojky [mm]: 22, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 22.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 3.2, Max. provozní tlak [bar]: 28
Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 12
Velikost přípojky [mm]: 12, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 12.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.68, Max. provozní tlak [bar]: 28
Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 15
Velikost přípojky [mm]: 16, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Výstup - rozměr [mm]: 16.00, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 1.25, Max. provozní tlak [bar]: 28
Regulátor obtoku horkého plynu, CPCE 12
Velikost přípojky [mm]: 12, Typ vstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 12.00, Typ výstupního připojení: Flérový, 0 bar - 6 bar, Max. provozní tlak [bar]: 28