China RoHS compliance |
Yes |
Chladiva bez obsahu oleje |
R1234ze(E) R513A |
Chladiva schválená UL |
R134a R22 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A R515B R516A |
Chladivo (Chladiva) |
R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R22 R290 R404A R407A R407C R407F R407H R422B R422D R448A R449A R449B R450A R452A R454A R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Formát balení |
Multi balení |
Hodnota Cv [gal/min] |
0.79 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jmenovitý výkon 134a [kW] |
4.8 kW |
Jmenovitý výkon 134a [TR] |
1.36 TR |
Jmenovitý výkon R22 [kW] |
7.6 kW |
Jmenovitý výkon R22 [TR] |
2.14 TR |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] |
6.9 kW |
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] |
2.02 TR |
Jmenovitý výkon R407C [kW] |
8.4 kW |
Jmenovitý výkon R407C [TR] |
2.31 TR |
Jméno souboru se schválením |
VENTIL 53R0 |
Kompatibilita maziv |
Aplikace bez oleje |
Kv - hodnota [m³/h] |
0.68 m³/h |
Max. provozní tlak [bar] |
28 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
406 psig |
Max. zkušební tlak [bar] |
31 bar |
Max. zkušební tlak [psig] |
450 psig |
Množství na formát balení |
12 pc |
Other RoHS documentation |
EAEU RoHS |
P pásmo max. [bar] |
2 bar |
P pásmo max. [psi] |
29 psi |
Product Name Description |
Regulátor obtoku horkého plynu |
Produktová skupina |
Press. and temp. regul. valves |
Příslušenství produktu |
Ne |
Regulační rozsah [bar] [Max] |
6 bar |
Regulační rozsah [bar] [Min] |
0.2 bar |
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] |
87 psig |
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] |
3 psig |
Schválení |
CERTIFIKOVÁNO C UL US EAC LLC CDC TYSK RoHS RoHS Čína |
SCIP dossier no. |
842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318 |
Servisovatelný |
Náhradní díly ventilů KV |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] |
130 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] |
-45 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] |
266 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] |
-49 °F |
Totožný výrobek |
034L1046 |
Tovární nastavení [bar] |
2 bar |
Tovární nastavení [psig] |
29 psig |
Typ |
KVC 12 |
Typ vstupního připojení |
Pájení, ODF |
Typ výstupního připojení |
Pájení, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukazatel směru proudu |
Vyrytá jednosměrná šipka |
Velikost přípojky [mm] |
12 mm |
Výstup - rozměr [mm] |
12 mm |