Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
034L0142 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 15
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 15
034L0142
Velikost přípojky [mm]: 16.00, Typ vstupního připojení: Flérový, Výstup - rozměr [mm]: 16.00, Typ výstupního připojení: Flérový, 0.2 bar - 6.0 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 1.250, Max. provozní tlak [bar]: 28.0