Regulátor obtoku horkého plynu, KVC 12

034L0143

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF, 0.2 bar - 6 bar, Kv - hodnota [m³/h]: 0.68, Max. provozní tlak [bar]: 28

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.374 Kilogram
Čistá hmotnost 0.325 Kilogram
Objem 1.18 Liter
EAN 5702428411486

 

China RoHS compliance Yes
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R513A
Chladiva schválená UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Contain batteries No
Customer part number 00A395
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Hodnota Cv [gal/min] 0.79 gal/min
Jmenovitý výkon 134a [kW] 4.8 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR] 1.36 TR
Jmenovitý výkon R22 [kW] 7.6 kW
Jmenovitý výkon R22 [TR] 2.14 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] 6.9 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] 2.02 TR
Jmenovitý výkon R407C [kW] 8.4 kW
Jmenovitý výkon R407C [TR] 2.31 TR
Jméno souboru se schválením VENTIL 53R0
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kv - hodnota [m³/h] 0.68 m³/h
Max. provozní tlak [bar] 28 bar
Max. provozní tlak [psig] 406 psig
Max. zkušební tlak [bar] 31 bar
Max. zkušební tlak [psig] 450 psig
Množství na formát balení 12 pc
Název produktu Regulátor obtoku horkého plynu
Other RoHS documentation EAEU RoHS
P pásmo max. [bar] 2 bar
P pásmo max. [psi] 29 psi
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Příslušenství produktu Ne
Regulační rozsah [bar] [Max] 6 bar
Regulační rozsah [bar] [Min] 0.2 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 87 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 3 psig
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Servisovatelný Náhradní díly ventilů KV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 130 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -45 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 266 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -49 °F
Totožný výrobek 034L1043
Tovární nastavení [bar] 2 bar
Tovární nastavení [psig] 29 psig
Typ KVC 12
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
Ukazatel směru proudu Vyrytá jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Velikost přípojky [palce] 1/2 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 1/2 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality