Регулятор перепуску гарячого газу, KVC 22

034L1044

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Розмір впуску [мм]: 22, Тип вхідного з’єднання: Пайка, ODF, Розмір виходу [мм]: 22.00, Тип вихідного підключення: Пайка, ODF, 0.2 бар - 6.0 бар, Значення Kv [м/год]: 3.2, Макс. робочий тиск [бар]: 28

Product details

Вага брутто 0.377 Kilogram
Bага нетто 0.34 Kilogram
Об'єм 0.624 Liter
EAN 5702428410977

 

Approval C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
RoHS China
Approval file name REFRIGERANT VALVE 53R0
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 3.7 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Factory setting [bar] 2 bar
Flow direction indicator Engraved 1-way arrow
Inlet connection type Solder, ODF
Inlet size [in] 7/8 in
Inlet size [mm] 22 mm
Kv value [m³/h] 3.2 m³/h
Lubricants compatibility Oilfree applications
Max. test pressure [bar] 31 bar
Max. test pressure [psig] 450 psig
Max. Working Pressure [bar] 28 bar
Max. Working Pressure [psig] 406 psig
Medium temperature range [°C] [max] 130 °C
Medium temperature range [°C] [min] -45 °C
Medium temperature range [°F] [max] 266 °F
Medium temperature range [°F] [min] -49 °F
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R513A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Outlet connection type Solder, ODF
Outlet size [mm] 22 mm
P band max. [bar] 2 bar
P band max. [psi] 29 psi
Product accessories No
Product group Press. and temp. regul. valves
Product Name Description Hot gas bypass regulator
Quantity per packing format 18 pc
Rated cap. R404A/R507A [kW] 6.3 kW
Rated cap. R404A/R507A [TR] 1 TR
Rated capacity R134a [kW] 5.3 kW
Rated capacity R134a [TR] 0.8 TR
Rated capacity R22 [TR] 1.2 TR
Rated capacity R407C [TR] 1.1 TR
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Regulation range [bar] [max] 6 bar
Regulation range [bar] [min] 0.2 bar
Regulation range [psig] Pe [max] 87 psig
Regulation range [psig] Pe [min] 3 psig
SCIP dossier no. 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Type KVC 22
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
UL evaluated Yes
Заводське налашт. [фунт/дюйм² надл.] 29 фунт-сила на дюйм²
Номінальна продуктивність R22 [кВт] 7.1 кВт
Номінальна продуктивність R407C [кВт] 6.5 кВт
Придатний до експлуатації Запасні частини до клапанів KV
Розмір виходу [дюйм] 7/8 in
Формат упаковки Промислова упаковка

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality