CVP / CVPP / CVC/ CVE / EVM / CVH

Zobrazit více
CVP / CVPP / CVC/ CVE / EVM / CVH

Shows 23 product(s)

027B0920

Pilotníventil, CVP-L, Řídicí ventil konstantního tlaku

Tlakový rozsah [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv - hodnota [m³/h]: 0.4, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027B0921

Pilotníventil, CVP-M, Řídicí ventil konstantního tlaku

Tlakový rozsah [bar] Pe: 4 - 28, Kv - hodnota [m³/h]: 0.4, Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027B0922

Pilotníventil, CVP-H, Řídicí ventil konstantního tlaku

Tlakový rozsah [bar] Pe: 25 - 52, Kv - hodnota [m³/h]: 0.4, Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027B0930

Pilotníventil, CVPP-L, Pilotní ventil dif. tlaku

Tlakový rozsah [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv - hodnota [m³/h]: 0.4, Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027B0931

Pilotníventil, CVPP-M, Pilotní ventil dif. tlaku

Tlakový rozsah [bar] Pe: 4 - 28, Kv - hodnota [m³/h]: 0.4, Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027B0940

Pilotníventil, CVC-L, Tlakem ovládaný řídicí ventil

Tlakový rozsah [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv - hodnota [m³/h]: 0.2, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027B0941

Pilotníventil, CVC-M, Tlakem ovládaný řídicí ventil

Tlakový rozsah [bar] Pe: 4 - 28, Kv - hodnota [m³/h]: 0.2, Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027B0980

Pilotníventil, CVE-L, Řídicí ventil konstantního tlaku

Tlakový rozsah [bar] Pe: -0.66 - 8, Kv - hodnota [m³/h]: 0.4, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027B1020

Pilotníventil, CVPE-L, Řídicí ventil konstantního tlaku

Tlakový rozsah [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv - hodnota [m³/h]: 0.4, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

027B1021

Pilotníventil, CVPE-M, Řídicí ventil konstantního tlaku

Tlakový rozsah [bar] Pe: 4 - 28, Kv - hodnota [m³/h]: 0.4, Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Zobrazit: