Pilotníventil, CVC-M, Tlakem ovládaný řídicí ventil

027B0941

Tlakový rozsah [bar] Pe: 4 - 28, Kv - hodnota [m³/h]: 0.2, Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.072 Kilogram
Čistá hmotnost 1.78 Kilogram
Objem 3.146 Liter
EAN 5702428557689

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnota Cv [gal/min] 0.23 gal/min
Jméno souboru schválení UL VENTIL 53R0
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv - hodnota [m³/h] 0.2 m³/h
Lakovaný povrch Zn (TLP)
Max. provozní tlak [bar] 65 bar
Max. provozní tlak [psig] 943 psig
Množství na formát balení 6 pc
Nabídka dílů- název CVH
ICS
ICF
PM
Náhradní díly v ceně Adaptér
Těsnění
Název produktu Pilotníventil
Popis produktu Tlakem ovládaný řídicí ventil
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Příslušenství produktu Ne
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Schválení EAC
UL
Servisovatelný Pilot valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Max] 28 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Min] 4 bar
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] 406 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] 58 psig
Typ CVC-M
UL evaluated Yes
Verze ventilu Střední tlak
Značení ICV Flexline

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality