Pilotníventil, CVPE-L, Řídicí ventil konstantního tlaku

027B1020

Tlakový rozsah [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv - hodnota [m³/h]: 0.4, Max. provozní tlak [bar]: 52, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.617 Kilogram
Nettovægt 1.037 Kilogram
Volume 2.97 Liter
EAN nr. 5702428680905

 

Antal pr. pakkeformat 6 stk.
Cv-værdi [gal/min] 0.46 gal/min
Dele inkl. Pakning
Driftsklar Pilot valve spare parts
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
Indeholder batterier No
Kategori Art. 3, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 0.4 m³/h
Kølemidler R1270
R170
R290
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Overfladebelægn. Zn (TLP)
Pakkeformat Multipak
Parts program navn CVH
ICF
ICS
PM
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Pilotventil
Produktoplysninger Pilotventil med konstant tryk
Produkttilbehør Nej
Reguleringsområde 19.5inHg - 102psig
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Trykområde [bar] Pe [Maks.] 7 bar
Trykområde [bar] Pe [Min.] -0.66 bar
Trykområde [psig] Pe [Maks.] 102 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.] 19.5 psig
Type CVPE-L
Varemærke ICV Flexline
Ventilversion Lavt tryk

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality