Pilotníventil, CVPE-M, Řídicí ventil konstantního tlaku

027B1021

Tlakový rozsah [bar] Pe: 4 - 28, Kv - hodnota [m³/h]: 0.4, Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.64 Kilogram
Čistá hmotnost 1.62 Kilogram
Objem 2.97 Liter
EAN 5702428680912

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R1270
R170
R290
R600
R600a
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Hodnota Cv [gal/min] 0.46 gal/min
Kategorie Art. 3, par. 3
Kv - hodnota [m³/h] 0.4 m³/h
Lakovaný povrch Zn (TLP)
Max. provozní tlak [bar] 65 bar
Max. provozní tlak [psig] 943 psig
Množství na formát balení 6 pc
Nabídka dílů- název CVH
ICF
ICS
PM
Náhradní díly v ceně Těsnění
Název produktu Pilotníventil
Popis produktu Řídicí ventil konstantního tlaku
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Příslušenství produktu Ne
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Schválení EAC
Servisovatelný Pilot valve spare parts
Skupina kapaliny 1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Max] 28 bar
Tlakový rozsah (Pi) [bar] Pe [Min] 4 bar
Tlakový rozsah [psig] Pe [Max] 406 psig
Tlakový rozsah [psig] Pe [Min] 58 psig
Typ CVPE-M
Verze ventilu Střední tlak
Značení ICV Flexline

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality