Pilotníventil, CVPP-M, Pilotní ventil dif. tlaku

027B0931

Tlakový rozsah [bar] Pe: 4 - 28, Kv - hodnota [m³/h]: 0.4, Max. provozní tlak [bar]: 65, Rozsah teploty [°C]: -60 - 120

Detalles del producto

Brutto hmotnost 2.192 Kilogram
Čistá hmotnost 1.74 Kilogram
Objem 2.97 Liter
EAN 5702428557665

 

Accesorios de productos No
Cantidad por formato de embalaje 6 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula piloto de presión diferencial
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación EAC
UL
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Kategorie Art. 3, par. 3
Marca ICV Flexline
Max. provozní tlak [bar] 65 bar
Nombre de producto Válvula piloto
Nombre del archivo de homologación UL VÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del programa de piezas CVH
ICS
ICF
PM
Piezas incluídas Adaptador
Junta
Presión de trabajo máx. [psig] 943 psig
Rango de presión [psig] Pe [máx.] 406 psig
Rango de presión [psig] Pe [mín.] 58 psig
Rango de presión de control [psig] [máx.] 28 bar
Rango de presión de control [psig] [mín.] 4 bar
Recubrimiento de la superficie Zn (TLP)
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Servisovatelný Pilot valve spare parts
Skupina kapaliny 1
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo CVPP-M
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 0.46 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.4 m³/h
Versión válvula Presión media

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality