压力释放阀

展示10产品(s)

180G0002

VRH 60 25-80 bar

流量 [升/分钟] [最大]: 60, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 15.8, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

180G0003

VRH 60 80-140 bar

流量 [升/分钟] [最大]: 60, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 15.8, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

180G0020

VRH 120 25-80 bar

流量 [升/分钟] [最大]: 120, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 31.7, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

180G0021

VRH 120 80-140 bar

流量 [升/分钟] [最大]: 120, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 31.7, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

180G0029

VRH 30 10-40 bar

流量 [升/分钟] [最大]: 30, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 7.9, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig

180G0030

VRH 30 25-140 bar

流量 [升/分钟] [最大]: 30, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

180G0031

VRH 30 45-210 bar

流量 [升/分钟] [最大]: 30, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 7.9, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig

180G0032

VRH 30 CA 25-140 bar

流量 [升/分钟] [最大]: 30, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

180G0033

VRH 5 CA 30-120 bar

流量 [升/分钟] [最大]: 5, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

180G0034

VRH 5 30-120 bar

流量 [升/分钟] [最大]: 5, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

查看: