VRH 60 80-140 bar

180G0003

流量 [升/分钟] [最大]: 60, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 15.8, 80 barg - 140 barg, 1160 psig - 2030 psig

产品详情

毛重 1.248 Kilogram
净重 1.2 Kilogram
容积 0.904 Liter
EAN 5715162673591

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH60 80/140 BAR PRESSURE REL
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 Pressure operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
出口接口尺寸 [英寸] 1/2 in
型号 VRH 60
工作压力 [巴表压] [最大] 140 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 80 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 2030 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 1160 psig
流量 [升/分钟] [最大] 60 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 15.8 gal/min
类型名称 VRH 60 80-140 bar
进口接口尺寸 [英寸] 1/2 in
连接标准 BSP
阀体材料 AISI 304

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality