VRH 30 45-210 bar

180G0031

流量 [升/分钟] [最大]: 30, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 7.9, 45 barg - 210 barg, 652 psig - 3045 psig

产品详情

毛重 0.614 Kilogram
净重 0.594 Kilogram
容积 0.424 Liter
EAN 5715162674369

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH 30 45-210 BAR PRESSURE REL
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 Pressure operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
出口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
型号 VRH 30
工作压力 [巴表压] [最大] 210 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 45 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 3045 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 652 psig
流量 [升/分钟] [最大] 30 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 7.9 gal/min
类型名称 VRH 30 45-210 bar
进口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
连接标准 BSP
阀体材料 AISI 304

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality