VRH 30 10-40 bar

180G0029

流量 [升/分钟] [最大]: 30, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 7.9, 10 barg - 40 barg, 145 psig - 580 psig

产品详情

毛重 0.612 Kilogram
净重 0.58 Kilogram
容积 0.424 Liter
EAN 5715162673911

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH 30 10-40 BAR PRESSURE REL
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 Pressure operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
出口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
型号 VRH 30
工作压力 [巴表压] [最大] 40 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 10 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 580 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 145 psig
流量 [升/分钟] [最大] 30 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 7.9 gal/min
类型名称 VRH 30 10-40 bar
进口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
连接标准 BSP
阀体材料 AISI 304

Accessories

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality