VRH 5 30-120 bar

180G0034

流量 [升/分钟] [最大]: 5, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 1.3, 25 barg - 100 barg, 362 psig - 1450 psig

产品详情

毛重 0.61 Kilogram
净重 0.59 Kilogram
容积 0.442 Liter
EAN 5715162671849

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH 5 inline 30-120 Bar
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 Pressure operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
出口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
型号 VRH 5
工作压力 [巴表压] [最大] 100 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 25 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 1450 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 362 psig
流量 [升/分钟] [最大] 5 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 1.3 gal/min
类型名称 VRH 5 30-120 bar
进口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
连接标准 BSP
阀体材料 AISI 304

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality