VRH 30 CA 25-140 bar

180G0032

流量 [升/分钟] [最大]: 30, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 7.9, 25 barg - 140 barg, 362 psig - 2030 psig

产品详情

毛重 0.333 Kilogram
净重 0.307 Kilogram
容积 0.41 Liter
EAN 5715162676479

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH30CA Cartridge
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 Pressure operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
出口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
型号 VRH 30
工作压力 [巴表压] [最大] 140 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 25 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 2030 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 362 psig
流量 [升/分钟] [最大] 30 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 7.9 gal/min
类型名称 VRH 30 CA 25-140 bar
进口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
连接标准 BSP
阀体材料 AISI 304

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality