VRH 120 25-80 bar

180G0020

流量 [升/分钟] [最大]: 120, 流量 [每分钟加仑数] [最大]: 31.7, 25 barg - 80 barg, 362 psig - 1160 psig

产品详情

毛重 3.335 Kilogram
净重 1.86 Kilogram
容积 3.05 Liter
EAN 5715162674239

 

CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
Description VRH 120 25-80 BAR PRESSURE REL
REACH 候选清单物质 No
UL evaluated Out of scope
产品描述 Pressure operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
出口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
型号 VRH 120
工作压力 [巴表压] [最大] 80 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 25 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 1160 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 362 psig
流量 [升/分钟] [最大] 120 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 31.7 gal/min
类型名称 VRH 120 25-80 bar
进口接口尺寸 [英寸] 3/4 in
连接标准 BSP
阀体材料 AISI 304

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality