展示29产品(s)
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NC, Industrial
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 8, 流量 [升/分钟] [最大]: 30, 工作压力 [巴表压] [最大]: 160, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2400, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 16, 流量 [升/分钟] [最大]: 60, 工作压力 [巴表压] [最大]: 160, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2400, 连接标准: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 8, 流量 [升/分钟] [最大]: 30, 工作压力 [巴表压] [最大]: 160, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2400, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in
Solenoid operated valves, VDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC, Industrial
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 32, 流量 [升/分钟] [最大]: 120, 工作压力 [巴表压] [最大]: 210, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 3000, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/4
Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NC, Industrial
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 8, 流量 [升/分钟] [最大]: 30, 工作压力 [巴表压] [最大]: 160, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2400, 连接标准: Cetop 3
Solenoid operated valves, VDHT 1 EAM NC, Industrial
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 40, 流量 [升/分钟] [最大]: 150, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1 in
Solenoid operated valves, VDHT BLM 1 3/4-3/4 NC, Industrial
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 32, 流量 [升/分钟] [最大]: 120, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 连接标准: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 1/2 EA NO, Industrial
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 16, 流量 [升/分钟] [最大]: 60, 工作压力 [巴表压] [最大]: 160, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2400, 连接标准: BSP
Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 4, 流量 [升/分钟] [最大]: 15, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2000, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in
Solenoid operated valves, VDHT 1/4 E NO, Industrial
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 4, 流量 [升/分钟] [最大]: 15, 工作压力 [巴表压] [最大]: 100, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 1450, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 1/4 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1/4 in