Solenoid operated valves, VDHT 15 E NC-NO, Industrial

180L0173

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 4, 流量 [升/分钟] [最大]: 15, 工作压力 [巴表压] [最大]: 14, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 200, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in

产品详情

毛重 1.574 Kilogram
净重 1.541 Kilogram
容积 1.663 Liter
EAN 5715162671733

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 15 E 3/2 3/8-3/8-1/4 NC-NO
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
产品描述 Solenoid operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 50 °C
介质温度 [°F] [最低] 37 °F
介质温度 [°F] [最高] 122 °F
关闭时间 [毫秒] [最大] 250 ms
关闭时间 [毫秒] [最小] 250 ms
出口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
功能 常开
常闭
可维修
型号 VDHT 3/2
密封材料 FKM
工作压力 [巴表压] [最大] 140 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 2 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 2000 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 29 psig
应用 Industrial
打开时间 [毫秒] [最大] 250 ms
打开时间 [毫秒] [最小] 250 ms
排出口连接尺寸 [英寸] 1/4 in
方向 直通型
材料类型 中性介质
活塞直径 Ø [毫米] 18 mm
流量 [升/分钟] [最大] 15 l/min
流量 [升/分钟] [最小] 1 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 4 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小] 0.3 gal/min
类型名称 VDHT 15 E NC-NO
运行 Direct pilot operated
进口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
连接标准 BSP
连接类型 螺纹
通路数量 3/2
阀体材料 AISI 304
零件计划名称 VDHT
驱动器尺寸 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality