Solenoid operated valves, VDHT 1/2 E NC, Industrial

180L0094

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 16, 流量 [升/分钟] [最大]: 60, 工作压力 [巴表压] [最大]: 160, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2400, 连接标准: BSP

产品详情

毛重 1.134 Kilogram
净重 1.114 Kilogram
容积 1.63 Liter
EAN 5715162672693

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 1/2 E NC BSP
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 VDHT NC BSP Valves
SCIP 卷宗编号 3239369c-314a-4770-a216-7ff7ac4c6353
UL evaluated Yes
产品描述 Solenoid operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 90 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 194 °F
出口接口尺寸 [英寸] 1/2 in
功能 常闭
可维修
型号 VDHT 2/2
审批 UL
密封材料 FKM
工作压力 [巴表压] [最大] 160 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 4 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 2400 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 51 psig
应用 Industrial
方向 直通型
材料类型 中性介质
活塞直径 Ø [毫米] 18 mm
流量 [升/分钟] [最大] 60 l/min
流量 [升/分钟] [最小] 0 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 16 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小] 0 gal/min
类型名称 VDHT 1/2 E NC
运行 导阀控制
进口接口尺寸 [英寸] 1/2 in
连接标准 BSP
连接类型 螺纹
通路数量 2/2
阀体材料 AISI 304
零件计划名称 VDHT
驱动器尺寸 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality