Solenoid operated valves, VDHT 3/8 E NO, Industrial

180L0093

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 8.000, 流量 [升/分钟] [最大]: 30.00, 工作压力 [巴表压] [最大]: 160, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2400, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/8 in

产品详情

毛重 1.15 Kilogram
净重 1.135 Kilogram
容积 1.634 Liter
EAN 5715162674000

 

China RoHS compliance Out of scope
Description VDHT 3/8 E NO BSP
In scope of WEEE and contain batteries No
REACH 候选清单物质 No
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
产品描述 Solenoid operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 90 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 194 °F
出口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
功能 常开
可维修
型号 VDHT 2/2
审批 UL
密封材料 FKM
工作压力 [巴表压] [最大] 160 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 4 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 2400 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 51 psig
应用 Industrial
方向 直通型
材料类型 中性介质
活塞直径 Ø [毫米] 18 mm
流量 [升/分钟] [最大] 30 l/min
流量 [升/分钟] [最小] 0 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 8 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小] 0 gal/min
类型名称 VDHT 3/8 E NO
运行 导阀控制
进口接口尺寸 [英寸] 3/8 in
连接标准 BSP
连接类型 螺纹
通路数量 2/2
阀体材料 AISI 304
零件计划名称 VDHT
驱动器尺寸 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality