Solenoid operated valves, VDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC, Industrial

180L1027

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 32, 流量 [升/分钟] [最大]: 120, 工作压力 [巴表压] [最大]: 210, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 3000, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 3/4, 出口接口尺寸 [英寸]: 3/4

产品详情

毛重 5.086 Kilogram
净重 4.616 Kilogram
容积 7.565 Liter
EAN 5715162675762

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT BL2 HP 3/4 NC BSP N
REACH 候选清单物质 No
产品描述 Solenoid operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最高] 90 °C
介质温度 [°F] [最高] 194 °F
出口接口尺寸 [英寸] 3/4
型号 VDHT 2/2
工作压力 [巴表压] [最大] 210 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 3000 psig
应用 Industrial
活塞直径 Ø [毫米] 35 mm
流量 [升/分钟] [最大] 120 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 32 gal/min
类型名称 VDHT BL2 HP 3/4-3/4 NC
进口接口尺寸 [英寸] 3/4
连接标准 BSP

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality