Solenoid operated valves, VDHT 1 EAM NC, Industrial

180L0110

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 40, 流量 [升/分钟] [最大]: 150, 工作压力 [巴表压] [最大]: 140, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 连接标准: BSP, 进口接口尺寸 [英寸]: 1 in, 出口接口尺寸 [英寸]: 1 in

产品详情

毛重 2.474 Kilogram
净重 2.307 Kilogram
容积 3.458 Liter
EAN 5715162671511

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 1 EAM NC BSP
REACH 候选清单物质 No
产品描述 Solenoid operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 90 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 194 °F
出口接口尺寸 [英寸] 1 in
功能 常闭
可维修
型号 VDHT 2/2
密封材料 FKM
工作压力 [巴表压] [最大] 140 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 4 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 2030 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 51 psig
应用 Industrial
方向 角型
材料类型 中性介质
活塞直径 Ø [毫米] 35 mm
流量 [升/分钟] [最大] 150 l/min
流量 [升/分钟] [最小] 0 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 40 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小] 0 gal/min
类型名称 VDHT 1 EAM NC
运行 导阀控制
进口接口尺寸 [英寸] 1 in
连接标准 BSP
连接类型 螺纹
通路数量 2/2
阀体材料 AISI 304
零件计划名称 VDHT
驱动器尺寸 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality