Solenoid operated valves, VDHT 30 EC NC, Industrial

180L0096

流量 [每分钟加仑数] [最大]: 8, 流量 [升/分钟] [最大]: 30, 工作压力 [巴表压] [最大]: 160, 工作压力 [磅英寸表压] [最大]: 2400, 连接标准: Cetop 3

产品详情

毛重 1.018 Kilogram
净重 0.887 Kilogram
容积 1.651 Liter
EAN 5715162676561

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description VDHT 30 EC3 NC BSP
REACH 候选清单物质 No
产品描述 Solenoid operated valves
产品系列 Valve
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 90 °C
介质温度 [°F] [最低] 36 °F
介质温度 [°F] [最高] 194 °F
关闭时间 [毫秒] [最大] 300 ms
关闭时间 [毫秒] [最小] 200 ms
功能 常闭
可维修
型号 VDHT 2/2
密封材料 FKM
工作压力 [巴表压] [最大] 160 barg
工作压力 [巴表压] [最小] 4 barg
工作压力 [磅英寸表压] [最大] 2400 psig
工作压力 [磅英寸表压] [最小] 51 psig
应用 Industrial
打开时间 [毫秒] [最大] 125 ms
打开时间 [毫秒] [最小] 100 ms
方向 并联
材料类型 中性介质
活塞直径 Ø [毫米] 18 mm
流量 [升/分钟] [最大] 30 l/min
流量 [升/分钟] [最小] 0 l/min
流量 [每分钟加仑数] [最大] 8 gal/min
流量 [每分钟加仑数] [最小] 0 gal/min
类型名称 VDHT 30 EC NC
运行 导阀控制
连接标准 Cetop 3
通路数量 2/2
阀体材料 AISI 304
零件计划名称 VDHT
驱动器尺寸 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality