电磁阀, Fluid Controls

Shows 271 product(s)

016D3330

Válvula de solenoide, EV220B, Função: NF, Flange, 2 1/2 in, 50 m³/h, NBR

Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Mat. do corpo: Ferro fundido, Operação: Servo-operada (pistão), Núm. de vias: 2/2

016D3331

Válvula de solenoide, EV220B, Função: NF, Flange, 75 m³/h, NBR

Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Mat. do corpo: Ferro fundido, Operação: Servo-operada (pistão), Núm. de vias: 2/2

016D3332

Válvula de solenoide, EV220B, Função: NF, Flange, 130 m³/h, NBR

Recomendações de meios: Water,Brine,Oil,Air, Mat. do corpo: Ferro fundido, Operação: Servo-operada (pistão), Núm. de vias: 2/2

016D6065

Válvula de solenoide, EV220B, Função: NF, Flange, 2 1/2 in, 50 m³/h, EPDM

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: PZH, Mat. do corpo: Ferro fundido, Operação: Servo-operada (pistão), Núm. de vias: 2/2

016D6080

Válvula de solenoide, EV220B, Função: NF, Flange, 75 m³/h, EPDM

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: PZH, Mat. do corpo: Ferro fundido, Operação: Servo-operada (pistão), Núm. de vias: 2/2

016D6100

Válvula de solenoide, EV220B, Função: NF, Flange, 130 m³/h, EPDM

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: PZH, Mat. do corpo: Ferro fundido, Operação: Servo-operada (pistão), Núm. de vias: 2/2

032H8001

Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

032H8003

Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

032H8004

Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: PZH, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

032H8006

Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/8, 0.17 m³/h, EPDM

Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: PZH, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2

Visualizar: