电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, 法兰, 130 m³/h, NBR

016D3332

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

阀体材料: 铸铁, 运行: 伺服式(活塞), 通路数量: 2/2

产品详情

毛重 36.22 Kilogram
净重 34.409 Kilogram
容积 75.24 Liter
EAN 5702422130758

 

Application 打开
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 150 gal/min
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Kv 值 [立方米/小时] 130 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 ca3467a2-054f-4e8c-b2c1-112e44e3f676
UK RoHS compliance Out of scope
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 法兰
电磁阀配件
介质容差注释 中性介质
介质建议 Water,Brine,Oil,Air
介质温度范围 [°C] [最低] -25 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 90 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 194 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -13 °F
估计关闭时间,水 [毫秒] 29000 ms
估计打开时间,水 [毫秒] 5000 ms
功能 常闭
包装方式 单包装
压差 [bar] [最高] 10 bar
压差 [巴] [最小] 0.25 bar
压差 [磅英寸] [最大] 145 psi
压差 [磅英寸] [最小] 3.6 psi
可维修 电磁阀备件
型号 EV220B
密封材料 NBR
打开/关闭平衡流口 可选平衡阀芯
最大介质粘度 [cSt] 50 cSt
最大测试压力 [巴] 15 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 218 psig
最大环境温度. 80 °C
最大环境温度. 176 °F
最高工作压力 [bar] 10 bar
最高工作压力 [psig] 145 psig
每包数量 1 pc
流体组 2
流口尺寸 [毫米] 100 mm
流口尺寸含量 [英寸] 4 in
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头压花
类型名称 EV220B 100
规格,关键 EV220B 100CI FL10 N NC000
运行 伺服式(活塞)
连接件材质 铸铁
连接尺寸 [in] 4 in
连接标准 EN 1092-1
连接类型 法兰
通路数量 2/2
阀体材料 铸铁
零件计划名称 EV220B 65 - 100
驱动器 B
驱动器尺寸 13.5 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.53 in
驱动器系统 [毫米] 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality