显示更多
EV220B

展示74产品(s)

016D6080

电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, 法兰, 75 m³/h, EPDM

审批: PZH, 阀体材料: 铸铁, 运行: 伺服式(活塞), 通路数量: 2/2

016D6100

电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, 法兰, 130 m³/h, EPDM

审批: PZH, 阀体材料: 铸铁, 运行: 伺服式(活塞), 通路数量: 2/2

032U1236

电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, G, 1/4, 0.7 m³/h, EPDM

审批: DNVGL-CG-0339; GL; PZH; WRAS, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U1237

电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, G, 1/4, 0.7 m³/h, FKM

审批: DNVGL-CG-0339, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U1238

电磁阀, EV220B, 功能: 常开, G, 3/8, 0.7 m³/h, EPDM

审批: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U1239

电磁阀, EV220B, 功能: 常开, G, 3/8, 0.7 m³/h, FKM

审批: DNVGL-CG-0339, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U1241

电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, G, 3/8, 0.7 m³/h, EPDM

审批: DNVGL-CG-0339; GL; PZH, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U1242

电磁阀, EV220B, 功能: 常闭, G, 3/8, 0.7 m³/h, FKM

审批: DNVGL-CG-0339, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

查看: