电磁阀, EV210A, 功能: 常闭, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM

032H8001

阀体材料: 黄铜, 运行: 直动式, 通路数量: 2/2

产品详情

毛重 0.098 Kilogram
净重 0.092 Kilogram
容积 0.113 Liter
EAN 5702423050703

 

Application 关闭排水
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 0.05 gal/min
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE Yes
Kv 值 [立方米/小时] 0.04 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 EV210A B - solenoid valve
SCIP 卷宗编号 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
产品名称 电磁阀
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁阀配件
介质容差注释 中性介质
介质建议 Oil,Comp.Air,Vacuum
介质温度范围 [°C] [最低] -10 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 100 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 212 °F
介质温度范围 [°F] [最小] 14 °F
估计关闭时间,水 [毫秒] 10 ms
估计打开时间,水 [毫秒] 10 ms
功能 常闭
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 30 bar
压差 [巴] [最小] 0 bar
压差 [磅英寸] [最大] 435 psi
压差 [磅英寸] [最小] 0 psi
可维修 电磁阀备件
型号 EV210A
密封材料 FKM
最大介质粘度 [cSt] 20 cSt
最大测试压力 [巴] 45 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 653 psig
最大环境温度. 50 °C
最大环境温度. 122 °F
最高工作压力 [bar] 30 bar
最高工作压力 [psig] 435 psig
每包数量 16 pc
流体组 1
流口尺寸 [毫米] 1.2 mm
流口尺寸含量 [英寸] 3/64 in
流向 单向
流向指示仪 带单向箭头蚀刻
类型名称 EV210A 1.2
规格,关键 EV210A 1.2B G 18F NC000
运行 直动式
连接 内/外螺纹 内部
连接件材质 黄铜
连接尺寸 [in] 1/8
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
通路数量 2/2
阀体材料 黄铜
零件计划名称 EV210A
驱动器 A
驱动器尺寸 9 mm
驱动器尺寸 [英寸] 0.35 in
驱动器系统 [毫米] 9 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality