显示更多
EV225B

展示14产品(s)

032U3802

电磁阀, EV225B, 功能: 常闭, G, 1/4, 0.9 m³/h, 聚四氟乙烯

介质建议: 蒸汽, 审批: UL; UR, 阀体材料: 防脱锌黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U3803

电磁阀, EV225B, 功能: 常闭, G, 3/8, 2.2 m³/h, 聚四氟乙烯

介质建议: 蒸汽, 审批: UL; UR, 阀体材料: 防脱锌黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U3804

电磁阀, EV225B, 功能: 常闭, G, 1/2, 2.2 m³/h, 聚四氟乙烯

介质建议: 蒸汽, 审批: UL; UR, 阀体材料: 防脱锌黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U380431

电磁阀, EV225B, 功能: 常闭, G, 1/2, 2.2 m³/h, 聚四氟乙烯

介质建议: 蒸汽, 审批: UL; CE 认证; UR, 阀体材料: 防脱锌黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U3805

电磁阀, EV225B, 功能: 常闭, G, 1/2, 3 m³/h, 聚四氟乙烯

介质建议: 蒸汽, 审批: UL; UR, 阀体材料: 防脱锌黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U380529

电磁阀, EV225B, 功能: 常闭, G, 1/2, 3 m³/h, 聚四氟乙烯

介质建议: 蒸汽, 审批: UL; CE 认证; UR, 阀体材料: 防脱锌黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U380531

电磁阀, EV225B, 功能: 常闭, G, 1/2, 3 m³/h, 聚四氟乙烯

介质建议: 蒸汽, 审批: UL; CE 认证; UR, 阀体材料: 防脱锌黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U3806

电磁阀, EV225B, 功能: 常闭, G, 3/4, 5 m³/h, 聚四氟乙烯

介质建议: 蒸汽, 审批: UL; UR, 阀体材料: 防脱锌黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U380616

电磁阀, EV225B, 功能: 常闭, G, 3/4, 5 m³/h, 聚四氟乙烯

介质建议: 蒸汽, 审批: UL; CE 认证; UR, 阀体材料: 防脱锌黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U380629

电磁阀, EV225B, 功能: 常闭, G, 3/4, 5 m³/h, 聚四氟乙烯

介质建议: 蒸汽, 审批: UL; CE 认证; UR, 阀体材料: 防脱锌黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

查看: