显示更多
EV224B

展示8产品(s)

032U817102

电磁阀, EV224B, 功能: 常闭, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

介质建议: 压缩空气, 审批: DNVGL-CG-0339; CE 认证, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U8360

电磁阀, EV224B, 功能: 常闭, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

介质建议: 压缩空气, 审批: DNVGL-CG-0339, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U8361

电磁阀, EV224B, 功能: 常开, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

介质建议: 压缩空气, 审批: DNVGL-CG-0339, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U8362

电磁阀, EV224B, 功能: 常闭, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

介质建议: 压缩空气, 审批: DNVGL-CG-0339, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U8363

电磁阀, EV224B, 功能: 常开, G, 3/4, 8 m³/h, NBR

介质建议: 压缩空气, 审批: DNVGL-CG-0339, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U8364

电磁阀, EV224B, 功能: 常闭, G, 1, 11 m³/h, NBR

介质建议: 压缩空气, 审批: DNVGL-CG-0339, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U8365

电磁阀, EV224B, 功能: 常开, G, 1, 11 m³/h, NBR

介质建议: 压缩空气, 审批: DNVGL-CG-0339, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

032U838132

电磁阀, EV224B, 功能: 常开, G, 1/2, 4 m³/h, NBR

介质建议: 压缩空气, 审批: DNVGL-CG-0339; CE 认证, 阀体材料: 黄铜, 运行: 伺服式(膜片), 通路数量: 2/2

查看: