Shows 13 product(s)
Cabo de conexão para atuador ABNM A5, sem halogênio, 1 m
Cabo de conexão para atuador ABNM A5, sem halogênio, 1 m
ABN A5 liga/desliga, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 5 mm, Normalmente fechado
ABN A5, 24 V, 5 mm, NF, atuador térmico
ABN A5 liga/desliga, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 5 mm, Normalmente fechado
ABN A5, 230 V, 5 mm, NF, atuador térmico
ABN A5 liga/desliga, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 5 mm, Normalmente aberto
ABN A5, 230V, 5 mm, NA, atuador térmico
ABN A5 liga/desliga, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 5 mm, Normalmente fechado
ABN A5, 24 V, 5 mm, NF, atuador térmico
ABNM A5 0-10V, LOG, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 6.5 mm, Normalmente aberto
ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NA, atuador térmico
ABNM A5 0-10V, LOG, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 6.5 mm, Normalmente fechado
ABNM A5 LOG, 24 V DC, 6,5 mm, NF, atuador térmico
ABNM A5 0-10V, LOG, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 6.5 mm, Normalmente aberto
ABNM A5 LOG, 24 V DC, 6,5 mm, NA, atuador térmico
TWA-Q, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 5 mm, Normalmente fechado, 1.2 m
TWA-Q, 230 V, 5 mm, NF, atuador térmico, cabo de 1.2 m