TWA-Q, Tensão de alimentação [V] CA: 230, 5 mm, Normalmente fechado, 1.2 m

082F1600

TWA-Q, 230 V, 5 mm, NF, atuador térmico, cabo de 1.2 m

Detalhes do produto

Peso bruto 0.176 Kilogram
Peso líquido 0.176 Kilogram
Volume 0.475 Liter
EAN 5702425243066

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP54
Compatibilidade com o tamanho AB-QM DN 10-32
Comprimento do cabo [m] 1.2 m
Contain batteries No
Curso [mm] 5 mm
Description TWA-Q, 230 V, 5 mm, NF, atuador térmico, cabo de 1.2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Thermal actuators
Padrão de homologação EC EN 60730
Posição desenergizada Normalmente fechado
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a5c4bdfb-25a8-461f-99d2-f76669c069c7
SCIP dossier product name TWA-Q 230V NC 1.2m cable
Tensão de alimentação [V] CA 230 V
Tipo TWA-Q
Tipo de sinal de controle Liga/Desliga e PWM
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality