ABN A5 liga/desliga, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 5 mm, Normalmente fechado

082F1154

ABN A5, 24 V, 5 mm, NF, atuador térmico

Detalhes do produto

Peso bruto 0.158 Kilogram
Peso líquido 0.108 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702420124506

 

Cabo incluído Sim
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP54
Compatibilidade com o tamanho AB-QM DN 10-32
Contain batteries No
Curso [mm] 5 mm
Description ABN A5, 24 V, 5 mm, NF, atuador térmico
Grupo de produtos Thermal actuators
Label product Yes
Padrão de homologação EC EN 60730
UL 60730
Posição desenergizada Normalmente fechado
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
SCIP dossier product name 082F1154
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo ABN A5 On/Off
Tipo de sinal de controle Liga/Desliga e PWM
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality