ABNM A5 0-10V, LOG, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 6.5 mm, Normalmente aberto

082F1163

ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NA, atuador térmico

Detalhes do produto

Peso bruto 0.116 Kilogram
Peso líquido 0.115 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702420124438

 

Característica do controle LOG
China RoHS compliance Out of scope
Classe de proteção IP IP54
Compatibilidade com o tamanho AB-QM DN 10-32
Contain batteries No
Curso [mm] 6.5 mm
Description ABNM A5 LOG, 24 V, 6,5 mm, NA, atuador térmico
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Grupo de produtos Thermal actuators
Label product Yes
Padrão de homologação EC EN 60730
UL 60730
Posição desenergizada Normalmente aberto
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 77dfd105-89e5-414f-9e67-6f33722f9b98
SCIP dossier product name 082F1163
Sinal da entrada de controle Y [V] 0 - 10 V
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tipo ABNM A5 0-10V
Tipo de sinal de controle Modulação
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality