Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
ABNM A5 0-10V, LOG, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 6.5 mm, Normalmente aberto
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![ABNM A5 0-10V, LOG, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 6.5 mm, Normalmente aberto ABNM A5 0-10V, LOG, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 6.5 mm, Normalmente aberto](https://assets.danfoss.com/photos/preview/125983/ID120941739141-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![ABNM A5 0-10V, LOG, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 6.5 mm, Normalmente aberto ABNM A5 0-10V, LOG, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 6.5 mm, Normalmente aberto](https://assets.danfoss.com/photos/preview/125983/ID120941739141-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
ABNM A5 0-10V, LOG, Tensão de alimentação [V] CA: 24, 6.5 mm, Normalmente aberto
082F1167
ABNM A5 LOG, 24 V DC, 6,5 mm, NA, atuador térmico
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|